Aller au contenu principal
Logo print

Forix™ | Legrand Maroc

La solution murale complete et polyvalente

Adapté à toutes les applications résidentielles et commerciales de petite et moyenne taille. Un design universel, un produit compact et sobre.

Forix, la solution complète

La solution complète et polyvalente


  • Un design universel
  • Une installation sécurisée en toute simplicité
  • IP44: finition brillante, rétroéclairage et conception ergonomique
  • Le poste de travail : une solution multipostes polyvalente
Forix™ Legrand Export

Un design universel pour tous les environnements


Avec ses lignes fluides, sa finition brillante et ses solutions compactes couvrant les fonctionnalités essentielles, Forix est la solution murale complète et polyvalente adaptée à toutes vos applications : en résidentiel, en petit et moyen tertiaire, ou encore en environnements humides. Pour une intégration optimale en tous lieux, la gamme est disponible en deux couleurs : blanc et ivoire.

Forix_installation_securisee

Une installation sécurisée en toute simplicité


Les produits Forix sont conformes à l'ensemble des exigences normatives : - la tenue du raccordement des câbles est garantie et le câblage est simplifié. - il est impossible de toucher les composants conducteurs avec les doigts au cours de l'installation. - la zone de fixation peut se déformer lorsque le revêtement du mur est irrégulier : les réglages horizontaux sont donc possibles. - à l'arrière, les produits sont dotés de 4 entrées de câble et de bornes alignées afin de faciliter le câblage. - il est très simple d’installer plusieurs postes côte à côte.

Forix_Etanche

Forix™ IP 44 : la solution étanche


La gamme Forix étanche constitue une solution fiable pour toutes les applications qui requièrent un indice de protection IP 44. Ses caractéristiques ? Des fonctions indispensables, une installation en toute simplicité, une conception ergonomique et une finition brillante disponible en deux couleurs (blanc et gris). Le plus : toutes les commandes à enjoliveur simple peuvent être éclairées par LED.

catalogues legrand brochures documentation

DOCUMENTATION

where to buy legrand

NOS DISTRIBUTEURS