Solutions de recharge pour véhicules électriques Green’up Access & Premium
Avec la prise Green'up Access, Legrand facilite la recharge des véhicules à domicile. Peu coûteuses, simples à installer, sûres, elles peuvent également être utilisées pour tous les usages classiques et sont spécialement précâblées pour être facilement remplacées par une borne de recharge en mode 3.
Green'Up ONE
Green’Up ONE est la dernière nouveauté de la gamme Green’Up. Elle recharge les véhicules via le courant alternatif (monophasé et triphasé) ce qui fait que cette solution de recharge est adaptée aux endroits où les véhicules peuvent se recharger pendant une longue période, comme un garage ou une allée. Le boîtier en plastique solide est disponible sur pied ou en montage mural. Le fonctionnement sans fil – avec une portée allant jusqu’à 5 mètres via l’app Charge Control – est possible grâce à la fonction Bluetooth native.
Caractéristiques :
- IP 54 - IK 10
- Monophasé : 7,4 kW
- Triphasé: 22 kW
Bornes plastique Green’up Premium
La borne Green’up Premium permet de recharger les véhicules en mode 2 et mode 3. Nativement connectée bluetooth elle permet le pilotage en local de la charge via l’application EV CHARGE. Reliée au réseau IP ou WiFi avec le kit de communication (option), elle autorise le pilotage à distance à partir d’un smartphone, d’une tablette numérique ou d’un PC. Fixation murale ou sur pied (option).
Puissances :
- 3,7 / 4, 6 kW - borne monophasée
- 3,7 à 7,4 kW (réglable) - borne monophasée
- 11 à 22 kW (réglable) - borne triphasée
Bornes metal Green’up Premium
La borne Green'up Premium permet de recharger les véhicules en mode 2 et mode 3. Borne inter-opérable pour une gestion facilitée : elle peut être pilotée par un opérateur de charge et s’intègre facilement dans le système de facturation du gestionnaire de stationnement.
Le paiement de l’énergie consommée peut être ajouté à la location de l’emplacement. Fixation murale ou sur pied (option).
Puissances :
3,7 / 4, 6 kW - borne monophasée
3,7 à 7,4 kW (réglable) -borne monophasée
11 à 22 kW (réglable) - borne triphasée
Gestion de charge standard
Les bornes Green’up Premium offre la possibilité de gérer la charge en local grâce au Bluetooth intégrée : configuration et pilotage de la borne par smartphone ou tablette via l'application compatible IOS ou Androïd.
Fonctions disponibles : programmation journalière de la charge, visualisation de l'état de fonctionnement de la borne, activation/désactivation de la borne, historique, suivi des consommations avec stockage des données sur le cloud, mise à jour logiciel.
Gestion de charge avec kit de communication
Le kit de communication (optionel) permet le pilotage des fonctions et la configuration à distance des bornes Green’Up Premium, sur smartphone, tablette ou PC via IP (RJ 45) ou WiFi. Associé à des lecteurs centralisés ou autonomes, il permet un contrôle d’accès par badge RFID. Gestion de parc de bornes est possible via le web serveur Legrand
Prises Green’up Access encastrées
Avec son IK 10 qui lui confère une résistance extrême aux agressions de tout type, la prise Green’up Access trouve naturellement sa place dans les parkings et les box collectifs.
Recharge de 8 à 16 A de tous les véhicules électriques équipés d’un cordon mode 1 ou mode 2, quelle que soit la puissance de charge exigée par le véhicule (système de reconnaissance breveté Legrand).
E-catalogue
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
VOIR PLUS