![Câblage structuré LCS³ fibre optique](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/NB04_C02_D03_Performance.png)
La performance en toute sécurité
Grâce à l’étendue de la gamme LCS³ fibre optique, vous pouvez répondre à tous vos besoins d’installation et à toutes les contraintes de vos chantiers.
Le débit de la fibre optique, offrant une transmission jusqu'à 100 Gbit/s, permet de sécuriser les lieux à haut niveau de criticité !
L’offre fibre optique LCS³ se compose de panneaux modulaires et cassettes associées, de blocs et tiroirs optiques ainsi que de diverses solutions de connexion.
![Modular panels & cassettes: flexible configuration](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/002-Modular-panels-%26-cassettes--flexible-configuration.png)
Panneaux modulaires & cassettes : la configuration flexible
Le panneau modulaire HD 1U LCS³ offre une capacité maximale de 24 connecteurs ST, 48 SC ou 96 LC. Les différentes versions de cassettes qui le complètent permettent de répondre à tous les besoins.
Exclusivité Legrand : la cassette fibre optique à splicer peut être extraite individuellement par simple pression sur un bouton, ce qui garantit la continuité de service lors des opérations de maintenance.
![Câblage structuré LCS³ fibre optique](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/003-Fibre-optic-blocks-and-drawers--very-high-density-%26-efficiency.png)
Blocs & tiroirs optiques : très haute densité & efficacité
With LCS³ fibre optic blocks and drawers you can install a high or very high density VDI
Avec les blocs et tiroirs optiques LCS³, vous pouvez installer facilement et rapidement un réseau VDI en haute et très haute densité.
L’offre propose des tiroirs optiques modulaires 1U d’une capacité maximum de 24 connecteurs ST, 48 SC ou 96 LC. Ils sont à équiper de blocs fibre optique LCS³, disponibles en versions monomodes et multimodes (standards ST, SC, LC, SC APC, LC APC).
Elle comprend aussi des tiroirs optiques équipés 1U, coulissants (capacité 24 ST, 24 SC ou 48 LC) ou rotatifs (capacité 36 SC ou 72 LC). Pour des performances accrues, optez pour le panneau de brassage UHD (Ultra Haute Densité) : il est conçu pour accueillir jusqu'à 144 connexions sur 1U, 288 sur 2U et 576 sur 4U.
![Câblage structuré LCS³ fibre optique](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/004-Cables%2C-cords%2C-links-%26-pigtails--connection-guaranteed.png)
Câbles, cordons, liens & pigtails: la connexion assurée
Les câbles et cordons LCS³ permettent des installations sur de longues distances avec une perte minime de débit. Ils sont disponibles en versions :
- OM4, OM3, OM2 multimodes.
- OS2 (compatible OS1) monomodes.
Proposés en versions OM2, OM3, OM4 et OS2 (compatible OS 1), les pigtails LCS³ permettent le raccordement câble/fibre optique.
Quant aux liens fibre préconnectorisés, Ils permettent d’assurer le lien entre le répartiteur général et les baies d’étages, mais aussi entre les baies de câblage et les baies serveur.
![Câblage structuré LCS³ fibre optique](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/004-Splicer--simpler-installation.png)
Fusionneuse : l’installation simplifiée
Legrand a élaboré un système de connexion innovant permettant un raccordement simple et abordable des fibres : la fusionneuse.
Facile à manipuler, elle est l’un des outils les plus compacts du marché et offre une qualité de connexion optimale (garantie 25 ans).
Son programme est simple et intuitif, pour une facilité d’utilisation maximale. Elle fonctionne avec les pigtails OM2 / OM3 / OM4 / OS2, de standards LC, SC, LC APC et SC APC.
![Fibre-optic case: get straight to work](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/005-Fibre-optic-case--get-straight-to-work_0.png)
Valise fibre optique : l’intervention rapide
Solution tout-en-un idéale pour les travaux occasionnels, la valise fibre optique permet de préparer les câbles optiques pour les connecteurs rapides et de réaliser le premier test de bon raccordement de la fibre sur le connecteur.
Elle comprend un cliver de précision, un dénudeur et des ciseaux de Kevlar, un atténuateur, un cordon optique et un adaptateur pour localisateur de défaut visuel, divers accessoires (nettoyant, feutre…) et une clé USB avec notice et vidéo d’installation.
Vous avez tout le nécessaire sous la main pour intervenir rapidement lors des opérations de maintenance ou les petits chantiers !
![ecat](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/ecat_6_0.png)
E-catalogue
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
VOIR PLUS