Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm avec percuteur - 16A
Jeu de 4 brides pour fixation déportée des socles pour armoire Altis métal
Bride inox pour câble Ø10mm à Ø35mm pour armoire Altis
Jeu de 2 supports pour charges lourdes jusqu'à 800kg pour armoire largeur 800mm
Plaque de renfort percée pour suspension -pour pupitre de commande Atlantic axis
Raccord droit 300° avec butée - pour pupitre de commande Atlantic axis
Raccord coudé 300° avec butée - pour pupitre de commande Atlantic axis
Raccord adaptateur inclinaison 0-30 ° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
Poignées (2) - pour pupitre de commande Atlantic axis
Support de fixation droite - pour pupitre de commande Atlantic axis
Coude - pour pupitre de commande Atlantic axis
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm avec percuteur - 20A
Articulation intermédiaire 360° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
Profilé aluminium 60 x 45 mm - pour pupitre Atlantic axis - L. 250 mm
Profilé aluminium 60 x 45 mm - pour pupitre Atlantic axis - L. 2000 mm
Kit assemblage et de levage pour armoire Marina
Accessoire pour montage porte interne dans coffret Atlantic métal
Jeu de 2 montants profilés pour rail Lina 25 , ou plaque Lina 12,5 et Lina 25 - pour armoire 1800x1684mm
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal - pour charge de 300kg - avec couvercle de finition
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm avec percuteur - 40A
Support de fixation droite 300° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
Support de fixation coudée 300° avec butée - pour pupitre Atlantic axis
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm avec percuteur - 25A
Support de fixation murale articulée 300° avec butée -pour pupitre Atlantic axis