Arrêt de porte pour armoire Altis - fixation directe sur le bâti
ATLANTIC ARRET DE PORTE COFFRET 300MM
Réhausse de toit IP12B pour armoire Altis assemblable - hauteur 13mm
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 22x58mm sans percuteur - 100A
Jeu de 2 pattes pour fixation d'un rail symétrique profondeur 15mm sur porte de coffret Atlantic métal - avec vis M6
Griffe largeur 35mm pour fixation appareillage sur rails EN 60715 symétrique - trous pour vis M4 et M6
Platine pour montage vertical sur rail des transformateurs d'équipement maximum 160VA
Recharge ruban blanc pour titreuse référence 006320 largeur 9mm - compatible BROTHER
Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 blanc 4 caractères maxi
Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 blanc 8 caractères maxi
Repère vierge adhésif pour table traçante Logicab2 blanc 17,5x8mm
Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 blanc 16 caractères maxi
Repère vierge Duplix pour table traçante Logicab2 blanc
Repère vierge pour table traçante Logicab2 pour auxiliaire de commande et de signalisation blanc 8x27mm
Repère vierge pour table traçante Logicab2 pour auxiliaire de commande et de signalisation blanc 15x27mm
Support de plaques de repères vierges Mémocab pour table traçante Logicab2
Support de plaques de repères vierges adhésifs et auxiliaires de commande et signalisation pour table traçante Logicab2
Support de plaques de repères vierges viking 3 pour table traçante Logicab2
Support de plaques de repères vierges Duplix pour table traçante Logicab2
Stylo à encre noire Ø0,25mm pour table traçante Logicab2
Stylo à encre noire Ø0,35mm pour table traçante Logicab2
Feutre à encre noire pointe fine à utiliser avec l'adaptateur référence 038548 pour table traçante Logicab2
Adaptateur pour utilisation du feutre référence 038547 avec la table traçante Logicab2
Repère vierge adhésif pour table traçante Logicab2 blanc 26x17mm