Télécommande infrarouge fonctions On ou Off ou variation
Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage ON
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage PUL
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage SLA
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante et flèche descendante
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage flèche montante , flèche descendante et M
Malette avec cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage lettres et symboles
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 0
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 1
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 2
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 3
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 4
Connecteur BUS KNX noir et rouge
Connecteur RJ45 et DALI mâle pour détecteurs de mouvement références 048936 et 048935
Interrupteur-contacteur de porte 2A 250V~
Détrompeur pour fiche et prise de courant 2P+T
Badge porte-clé avec porte-étiquette pour utilisation avec interrupteur à badge
Batterie de rechange MyHOME_Up 6V 0,5Ah
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 5
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 6
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 7
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 8
Jeu de 10 cavaliers de configuration pour système BUS avec marquage 9