Transformateurs d’installation & autotransformateurs protégés et nus
La première application du transformateur est née de la nécessité de modifier la tension des alimentations en courant alternatif. La seconde consiste à isoler des circuits afin de protéger les personnes et les biens. Aujourd'hui, les environnements industriels et commerciaux, ainsi que les environnements domestiques, offrent une vaste gamme d'applications nécessitant le développement de tous les types de transformateurs, dans des gammes de puissance très étendues.
![Transformateurs d’installation & autotransformateurs protégés et nus](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/01_transformateur-044214.png)
Transformateurs de commande et de signalisation
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6, les transformateurs de commande et sécurité sont garants d’une alimentation sûre.
Produits adaptés à la réalisation des équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1. Parties actives protégées par capot jusqu'à 1000 VA.
Disponibles en monophasé, en plusieurs versions :
- Transformateurs de commande et sécurité jusqu'à 1400 VA :
Primaire : 230-400 V~ / 460 V~
Secondaire : 24 V~ / 24-48 V~
- Transformateurs de commande et séparation des circuits jusqu'à 8000 VA :
Primaire : 230-400 V~ / 460 V~
Secondaire : 115-230 V~
![Transformateurs d’installation & autotransformateurs protégés et nus](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/02_transformateur-042790.png)
Transformateurs d'équipement
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6 pour 12 V, 24 V et 48 V et à la norme IEC EN 61558-2-4 pour 115 V et 230 V.
Produits adaptés à la réalisation des équipements conformes aux normes EN 61131-2, EN 60204-1 et EN 61439-1.
Disponibles en monophasé, en plusieurs versions :
- Transformateurs de sécurité jusqu'à 630 VA :
Primaire : 230-400 V~ / 460 V~
Secondaire : 12 - 24 V~ / 24 V~ / 24-48 V~
- Transformateurs de séparation des circuits jusqu’à 630 VA :
Primaire : 230-400 V~
Secondaire : 115-230 V~
![Transformateurs d’installation & autotransformateurs protégés et nus](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/03_transformateur-042514.png)
Transformateurs et autotransformateurs IP 55
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-6 ou 2-4
IP 55, Classe II
Disponibles en monophasé, en plusieurs versions :
- Transformateurs de sécurité jusqu'à 1000 VA :
Primaire : 230-400 V~ / 230 V~
Secondaire : 12 V~ / 24-48 V~
- Transformateurs de séparation des circuits jusqu'à 1000 VA :
Primaire : 230-400 V~
Secondaire : 115-230 V~
![Transformateurs d’installation & autotransformateurs protégés et nus](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/04_transformateurs-042544-042594.png)
Transformateurs pour locaux hospitaliers
Ces transformateurs IP 21, avec écran électrostatique, sont équipés d'un système de surveillance de température (sorties sur bornes dédiées) à raccorder à un système de contrôle (optique, acoustique).
Conformes à la norme IEC EN 61558-2-15, ils sont disponibles en :
- Monophasé
Primaire 230 V~ /
Secondaire 230 V~ point milieu sorti
Puissance jusqu’à 10kVA
- Triphasé
Primaire 400 V~ étoile + N
Secondaire 400 V~ étoile + N
Puissance jusqu’à 10 kVA
![e-cat_internacional](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-03/e-cat_internacional.png)
E-catalogue Maroc
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
DÉCOUVRIR