![](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2021-02/C04_01_Thermostat%20connecte.jpg)
Thermostat Smarther : le confort et les économies d’énergie
Smarther est une solution de confort thermique innovante qui a été conçue pour répondre aux attentes de ceux qui souhaitent à la fois plus de confort et d’avantage d’économies d’énergie. Le thermostat connecté est l’une des solutions rapides et faciles à installer, pour alléger la facture énergétique.
Sur l'interface tactile, des LEDs lumineuses affichent les informations essentielles, comme la température ambiante, la température de consigne, le taux d'humidité.
![](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2021-02/C04_02_thermostat-connecte-smarther.jpg)
Gestion du chauffage en local ou à distance
Le thermostat connecté permet de gérer un système CVC (hydraulique, aéraulique, ou électrique) en local ou à distance. Tous les scénarios sont possibles en fonction des habitudes de vie des habitants :
Gestion à la maison grâce à une interface tactile, simple à utiliser. A tout moment, l’utilisateur peut ajuster la température de consigne selon ses besoins ou lancer la fonction Boost, afin d’atteindre rapidement la température souhaitée.
Gestion à distance, via l’application Thermostat Legrand. Avec cette interface de pilotage, il est possible de créer des scénarios de température selon les rythmes et habitudes de vie. Pour les retours imprévus, l’utilisateur peut lancer la fonction Boost à distance pour activer le chauffage sur une durée limitée, indépendamment du programme en cours
![](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2021-02/thermostat-smarther-geolcalisation-700x700_0.jpg)
Géolocalisation : inutile de chauffer pour rien !
Grâce à la fonction géolocalisation, le thermostat détecte que l’utilisateur n’est plus dans la zone de couverture du wi-fi du logement, il reçoit une alerte sur son smartphone lui demandant s’il doit adapter ou pas la programmation en cours. Il peut alors choisir de mettre le chauffage en mode éco ou refuser.