UPS triphasé
Les onduleurs triphasés sont des équipements allant de 10 Kva à 400 Kva, ce sont des équipements de grande puissance qui assurent une alimentation sans interruption pour les grandes entreprises, ils peuvent être trouvés dans différentes puissances selon les exigences que les entreprises ont besoin pour certains projets en particulier. Ces équipements sont accompagnés de systèmes de batteries qui assurent l'autonomie en fonction du temps pendant lequel l'onduleur doit fournir de l'énergie.
Haute performance, service ininterrompu et efficacité énergétique
La large diffusion des systèmes onduleurs résulte généralement d'une dépendance croissante à l'égard de l'électricité et de la nécessité de protéger une série d'équipements, de données et de processus cruciaux pour les entreprises. L'électronique de puissance se concentre sur la conception et le développement des UPS statiques de plus en plus performants, qui permettent de réaliser des économies d'énergie adéquates tout en réduisant l'impact sur l'environnement.
UPS Legrand : caractéristiques distinctives
Haute performance : La conception innovante et la haute qualité des composants utilisés permettent à nos UPS d'atteindre un rendement de 96,5 %, ce qui se traduit par d'importantes économies d'énergie.
Produits respectueux de l'environnement Efficaces : Les onduleurs sont construits avec une attention toute particulière aux détails. De plus, Legrand a développé un système de test innovant qui réduit l'énergie consommée pour chaque appareil fabriqué.
Technologie avancée : La technologie de double conversion en ligne garantit une alimentation électrique de haute qualité et une efficacité énergétique maximale.
Catégories d'onduleurs triphasés
Conventionnel : Onduleur à double conversion en ligne avec microprocesseurs DSP pour un contrôle précis et constant de toutes les mesures et du circuit de correction du facteur de puissance (PFC). Technologie sans transformateur pour une production d'énergie de haute qualité avec un rendement allant jusqu'à 96 %.
Modulaire : Les UPS modulaires permettent de dimensionner l'alimentation électrique en fonction des besoins, sans exclure toute extension future. Ils sont constitués de modules "standard" qui peuvent être ajoutés aux configurations existantes pour augmenter leur puissance ou leur temps de sauvegarde. Leur système modulaire innovant offre le plus haut niveau de redondance possible.
KEOR COMPACT
Double conversion en ligne. Il délivre une puissance nominale de 10-15-20 kVA.
KEOR T EVO
Double conversion en ligne capable de fournir avec continuité la puissance nominale de 30-40-60 kVA.
KEOR HP
Double conversion en ligne avec PWM à haute fréquence et possibilité de connexion en parallèle pour une redondance N+X jusqu'à un total de 6 unités.
KEOR HPE
Double conversion en ligne avec technologie IGBT à 3 niveaux, PWM haute fréquence et possibilité de connexion en parallèle pour une redondance N+X jusqu'à un total de 6 unités.
KEOR XPE
Keor XPE est un système UPS évolutif complet basé sur des unités de puissance de 250 kVA ou 300 kVA et peut atteindre jusqu'à 2,1 MVA de puissance nominale.
TRIMOD MCS
La série MCS est conçue conformément à la norme EN 50171 et constitue la solution idéale pour l'installation dans les bâtiments soumis à des réglementations en matière de sécurité incendie.
KEOR MOD
Solution idéale pour toutes les applications informatiques critiques telles que les centres de données. Il délivre une puissance nominale de 25 à 250 kW, chaque unité pouvant être connectée en parallèle à des unités identiques ou différentes jusqu'à 600 kW.
TRIMOD HE
Double conversion en ligne avec technologie PWM Haute Fréquence, architecture modulaire avec possibilité de redondance N+X.