![detecteur-plexo-blanc-gris](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/detecteur-plexo-blanc-gris-maison-moderne-640x360_0.jpg)
Détecteurs Plexo IP 55 composables
Nouveauté 2023
Avec des performances améliorées et une consommation d’électricité réduite, les détecteurs Plexo IP 55 offrent la garantie d’un confort d’utilisation optimal. Ils s’installent en encastré ou en saillie, en association avec toutes les couleurs de boîtiers et supports plaques.
![detecteur-plexo-blanc-gris-detection](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/detecteur-plexo-blanc-gris-detection-170-saillie-encastre-1222x569_0_0.jpg)
Flexibilité et consommation optimisées
Un montage en encastré facilité
- s’installent dans boîtes prof. 30mm
Une détection améliorée
- angle de détection à 170°
Une gestion des LEDs plus performante
- détecteur 2 fils sans Neutre : LEDs de 2W à 100W
- détecteur 3 fils avec Neutre : LEDs jusqu’à 500W
Une consommation d’électricité réduite
- jusqu’à 20 fois moins de consommation pour le détecteur 3 fils
- association possible avec une minuterie modulaire pour les détecteurs 2 fils
Des réglages optimisés
- temporisation : de 5 secondes à 30 minutes
- luminosité : de 1 à 1275 lux