P31 : Le chemin de câbles innovant plus loin, plus vite, plus facilement
![p31](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/p31.png)
Des solutions pour toutes les exigences
Disponible en tôle pleine ou perforée, l’offre de chemins de câbles P31 existe en différentes versions pour garantir une réponse adaptée à vos besoins spécifiques :
- à éclissage traditionnel
- à éclissage automatique
- emboîtables ( système mâle/femelle )
Faites votre choix parmi les différentes finitions et dimensions proposées : les chemins de câbles P31 vous assurent une installation fiable et pérenne.
![Chemins de câbles en tôle P31](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/p31%20%282%29.png)
Une flexibilité totale de configuration
Ingénieuse, la gamme P31 dispose de nombreux accessoires qui offrent un maximum de flexibilité en proposant différentes configurations : changements de plan convexes et concaves, coudes 15°/30°/45°/90°, coudes réglables, Té avec couvercle, dérivations verticales, dérivations en T, embouts…
Elle s’accompagne également de solutions de supportages performantes offrant de nombreuses possibilités : consoles murales, fixations pour charges lourdes, rails STRUT, suspensions centrales, fixations en balancelle, consoles plafond, pendards…
![Chemins de câbles en tôle P31](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/p31%20%283%29.png)
Une rapidité d’installation
La nouvelle éclisse automatique et le système emboîtable mâle/femelle ont été conçus pour simplifier autant que possible le travail des installateurs et leur permettre de finir leurs chantiers plus rapidement. L'éclisse automatique est conçue pour permettre également un découplage rapide.
Le P31 version emboîtable (mâle/femelle), dont la jonction se fait avec seulement 2 à 4 vis, facilite l’alignement des longueurs et la stabilité de la jonction pendant le serrage des vis.
Disponible sur les principaux accessoires de cheminement, le système innovant « Slide-in » en facilite la mise en œuvre, indépendamment des longueurs de chemins de câbles utilisées.
![Chemins de câbles en tôle P31](https://www.legrand.ma/sites/g/files/ocwmcr1016/files/collection_detail_2/p31%20%284%29.png)
Des produits robustes, efficaces et certifiés
La gamme P31 garantit une très haute qualité aux installations grâce à son excellente résistance mécanique.
Elle a passé tous les tests en laboratoire avec succès et répond aux exigences normatives.
Elle est conforme à la norme IEC 61537 et certifiée E 30 / E 90 selon DIN 4102-12, ce qui garantit la résistance au feu et permet l’installation sur des sites de construction tels que les tunnels routiers.
Downloads
![ecat](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/2023-12/ecat_6_0.png)
E-catalogue
Consultez les fiches techniques de nos produits. Recherche par code produit, nom et catégorie. Voir la disponibilité des stocks avec votre conseiller commercial.
VOIR PLUS