Aller au contenu principal
Logo print

Quelles mesures prises par Legrand pour assurer la qualité à tous les niveaux ? | Legrand Maroc

Quelles mesures prises par Legrand pour assurer la qualité à tous les niveaux ?

 Depuis 1904, Legrand s'est progressivement positionné comme un spécialiste global et un leader mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Fort de son expertise historique et de son savoir-faire reconnu, Legrand s'engage plus que jamais à assurer la qualité à tous les niveaux pour améliorer le confort et renforcer la sécurité partout !

 

LUTTER CONTRE LA CONTREFAÇON ET GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ

Chaque jour, Legrand découvre de nouveaux produits qui sont des contrefaçons de ses produits. Ils sont très souvent dangereux et présentent des risques pour les biens et même les personnes lors de leur utilisation. Afin d'assurer la traçabilité de ses produits et de garantir la qualité de sa production, Legrand a conçu un outil gratuit de vérification de l'authenticité des produits, basé sur des numéros d'enregistrement uniques : le Copytracer.

Pour en savoir plus, consultez le site www.legrand-copytracer.com 

 

legrand-qualité

 

UNE OFFRE DE SOLUTIONS FIABLES

En tant qu'acteur responsable, Legrand a la volonté de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs de matériel électrique. C'est pourquoi il apporte un soin particulier à la mise sur le marché de produits de qualité. Les produits Legrand sont soumis à des tests indépendants qui attestent de leur conformité à des exigences particulièrement élevées en termes de qualité et de sécurité.

 

Bon à savoir !

Legrand s'engage à développer des gammes d'appareillage électrique toujours plus performantes, sûres et robustes :

- Des contacts en alliage d'argent garantissant une haute conductivité et l'absence d'usure prématurée des contacts.

- Des pièces plastiques auto-extinguibles (850°C/30 sec) maintenant les parties sous tension.

- Des prises de courant équipées d'un système d'obturateur de sécurité.

- Des interrupteurs 16 A compatibles avec toutes les charges à LED, sans risque de soudure des contacts.

- Des lampes à LED, garantissant des économies d'énergie et une efficacité énergétique, avec un faible besoin d'entretien (longue durée de vie).

 

Le Groupe collabore avec des fournisseurs et des sous-traitants qui répondent aux mêmes normes de responsabilité sociale et environnementale qu'il s'impose à lui-même : utilisation de matériaux non dangereux (directive RoHS), volonté d'utiliser des matériaux recyclés, traçabilité des produits pour éviter les contrefaçons, etc.

 

legrand-qualité

 

RÉDUIRE L'EMPREINTE CARBONE

 

Legrand réaffirme son engagement historique dans la lutte contre le changement climatique en s'engageant à réduire les émissions de gaz à effet de serre directement liées à sa consommation d'énergie de 30% avant 2030 (par rapport à 2016) et de 75% avant 2050. Concernant ses émissions indirectes, Legrand entend encourager ses fournisseurs de matières premières et ses services de transport à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre et à adopter des objectifs de réduction.

 

Bon à savoir !

Legrand est à l'affût des meilleures techniques de fabrication disponibles et s'efforce de promouvoir des procédés économes en énergie.

 

MAINTENIR DES NORMES DE QUALITÉ EXIGEANTES

 

81% des sites mondiaux de Legrand sont certifiés ISO 9001, démontrant ainsi un engagement à fournir des produits qui répondent aux exigences des clients et à améliorer continuellement les systèmes de gestion et les processus.

Legrand privilégie également l'utilisation de matériaux et de processus respectueux des personnes et de l'environnement : 91% des sites mondiaux de Legrand sont certifiés ISO 14001.

 

Bon à savoir !

Les sites mondiaux, les usines de fabrication et les installations logistiques de Legrand sont certifiés ISO 9001, ISO 9004, ISO 14001 ou ISO 50001.

 

qualité-legrand