Aller au contenu principal
Logo print

Quelle installation électrique faire en résidentiel ? | Legrand Maroc

Quelle installation électrique faire en résidentiel ?

 De la conception du tableau électrique à la création des circuits électriques, en passant par la mise à la terre, une installation électrique requiert anticipation et précision afin de répondre aux règles de sécurité essentielles. La norme NF C 15-100 peut vous servir de guide pour concevoir une installation garantissant sécurité et continuité de service aux occupants, tout en assurant la protection des biens.

 

Une installation à la hauteur de vos besoins

 

En deux étapes clés, vous avez l’assurance d’une installation couvrant tous vos besoins :

- Répertorier les circuits électriques nécessaires : lumières, prises, volets roulants, chauffage, four électrique…

- Lister le matériel nécessaire en conséquence : Gaine Technique Logement, interrupteurs différentiels, disjoncteurs…

 

Vous pourrez alors concevoir votre installation, effectuer les raccordements phase/neutre et réaliser la mise à la terre pour une sécurité totale.

installation-résidentiel

 

Tableau de distribution et schéma d'installation :

 

Confort, économie et sécurité

 

Installation classique

Protection selon le type de circuit par disjoncteurs de 16 A à 32 A.

Plus de fusible à changer.

Visualisation immédiate du circuit défaillant.

Protection des personnes avec l’interrupteur différentiel.

 

 

installation-résidentiel

 

 

 

Installation avec parafoudre protégé monobloc et peigne d'alimentation verticale

 

installation-résidentiel