Quel type d'installation électrique pour chaque espace ?
Différentes solutions de distribution du courant existent pour répondre à toutes les configurations d’espace et aux exigences esthétiques éventuelles du client.
Par le mur, par le plafond ou par le sol, les possibilités sont multiples !
Distribuer les courants par le mur : moulures, plinthes, goulottes, guides-câbles et conduits.
Quels atouts avec les solutions Legrand ?
• Moulures et plinthes DLPlus : une rénovation facilitée, divers modes de fixations possibles (avec ou sans cloison centrale pour la séparation des câbles), une gamme d'appareillage saillie associée offrant de multiples fonctions.
• Moulures DLP-S : une gamme complète pour couvrir l’essentiel des besoins dans la rénovation, un adaptateur spécial permettant d’accueillir l’appareillage Forix en assurant une esthétique parfaite.
• Goulottes DLP : un large choix de solutions en PVC ou en aluminium, une installation facilitée grâce aux solutions avec couvercle souple et aux différents accessoires de finition, une intégration rapide des différentes gammes d’appareillage.
• Guide-câbles : des produits astucieux pour fixer rapidement un câble à un mur sans l'endommager, la solution idéale pour la rénovation dans tous les environnements grâce à une structure en mousse permettant de compenser les irrégularités d’un mur, sans l'endommager.
• Conduits : enterrés, cintrables ou rigides, les conduits Legrand peuvent être utilisés en intérieur ou en extérieur. Ils sont non propagateurs de flamme et répondent à toutes les applications chantiers dans l’habitat, le tertiaire ou l’industrie. Il existe une solution pour tous les types de cloison : sèche, maçonnerie, à ossature métallique
![amener-électricité](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/De-quelle-facon-amener-l-electricite-01-1440x665.jpg)
Distribuer les courants par le sol : planchers techniques, canalisations préfabriquées et chemins de câbles.
Quels atouts avec les solutions Legrand ?
• Système de sol Soluflex : solution 3-en-1 (plancher technique, système de câblage et technique de raccordement), le système Soluflex peut être associé aux boîtes de sol, à l'appareillage Legrand et aux solutions LCS³ selon les besoins.
• Canalisations préfabriquées Electrak : une solution simple pour alimenter les postes de travail. Le système de connexion rapide simplifie l’installation et les connecteurs permettent l’alimentation rapide des boîtes de sol, blocs bureau, colonnettes et autres points d’accès.
• Chemins de câbles filaires Cablofil : de structure filaire, ils facilitent l’insertion des câbles en tous points de l’installation ; facilement accessibles, ils facilitent les opérations de maintenance.
![amener-électricité](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/De-quelle-facon-amener-l-electricite-02-1440x445.jpg)
Distribuer les courants par le plafond : chemins de câbles et échelles à câbles.
Quels atouts avec les solutions Legrand ?
• Chemin de câble filaire Cablofil : c’est le plus certifié de l’offre Legrand (E30/E90 selon la norme DIN 4102-12 et CSIRO). Il répond aux divers essais laboratoires et aux exigences normatives (UL, IEC EN 61537).
• Chemins de câbles en tôle P31 : produits robustes et certifiés, ils allient ingéniosité, qualité, excellence et résistance au feu.
• Échelles à câbles : elles apportent une robustesse à toute épreuve avec une tenue renforcée aux charges lourdes jusqu'à 100 kg/m pour une portée de 6 m. Elles permettent d’acheminer un nombre très important de câbles : une solution idéale pour les gros chantiers.
Disponible en version standard ou sur mesure, l’offre Legrand offre une véritable liberté de cheminement en permettant de nombreuses configurations.
![amener-électricité](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/De-quelle-facon-amener-l-electricite-03-1440x445.jpg)
Mettre le courant à disposition : boites de sol, colonnes, colonnettes et solutions encastrées pour bureaux et mobiliers.
Quels atouts avec les solutions Legrand ?
• Avec les boîtes de sol Mosaic™, vous bénéficiez d’une grande modularité et d’un véritable confort d’utilisation. Elles s’adaptent à tous les espaces de travail, conviennent pour tous les revêtements de sols et évoluent facilement en même temps que le bâtiment ! Les boîtes de sol Mosaic™ sont composables : l’assurance de répondre précisément aux besoins spécifiques de vos chantiers et d’adapter si besoin l’installation au fur et à mesure de vos chantiers. Les boîtes de sol Mosaic Mosaic™ existent en version standard ou affleurante, en finition plastique, métal inox ou métal laiton.
• Esthétiques, fonctionnelles et ajustables, les colonnes et colonnettes répondent à tous les besoins en matière de connectivité, de taille, de capacité de câblage ou encore de finitions. Toutes les fonctions électriques en courant fort et en courant faible sont idéalement intégrées.
• Discrètes, design et ergonomiques, les solutions pour mobilier Incara™ offrent un grand confort d’utilisation avec des solutions innovantes garantissant une rapidité de connexion non négligeable pour les équipement mobiles : ordinateurs, téléphone mobile, systèmes audio et vidéo…
![amener-électricité](/sites/g/files/ocwmcr1016/files/inline-images/De-quelle-facon-amener-l-electricite-04-1440x680.jpg)