Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur différentiel
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 16A 200V~ à 250V~ avec interrupteur et disjoncteur
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 16A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T 32A 200V~ à 250V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur
Coffret monoprise Hypra IP44 - 1 prise 3P+N+T 32A 380V~ à 415V~ , 1 interrupteur et 1 disjoncteur
Coffret multiprise Hypra IP44 - 3 prises , 1 disjoncteur , 1 interrupteur différentiel et 1 transformateur
Coffret multiprise Hypra IP44 - 2 prises 2P 20V~ à 25V~, 1 disjoncteur et 1 transformateur
Coffret multiprise Hypra IP44 - 6 prises dont 1 prise 32A 3P+T , 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Coffret multiprise Hypra IP44 - 1 prise 2P+T, 1 prise 3P+T, 1 disjoncteur et 1 interrupteur différentiel
Insert Osmoz avec texte à enclipser sur un cadre - alu - petit modèle avec marquage START
Insert Osmoz avec texte à enclipser sur un cadre - alu - petit modèle avec marquage TEST LAMPE
Cartouche industrielle cylindrique typeaM 10x38mm sans voyant - 4A
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 220x170x140mm avec couvercle opaque 4 verrous
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P à rappel
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P à rappel verrouillé en 0
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P stable
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 2P stable verrouillé en 0
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 4P à rappel
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 4P à rappel verrouillé en 0
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 4P stable
Manipulateur non lumineux IP65 Osmoz composable - 4P stable verrouillé en 0
Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 310x240x160mm avec couvercle opaque 4 verrous
Boîtier pour démarreur moteur sans boutons de commande pour contacteur CTX³22 équipé d'un relais RTX³40