Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 12V= - fixation saillie ou semi-encastrée
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - fixation saillie ou semi-encastrée
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V~ - fixation saillie ou semi-encastrée
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ - fixation saillie ou semi-encastrée
Sonnerie téléphonique lumineuse IP31 IK07 pour locaux bruyants ou recevant du public malentendant
Commutateur à cames de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR17 - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 2 vitesses Dahlander PR17 - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR21 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR26 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR40 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x170mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR63 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x170mm
Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt PR12 - 1P - 3 contacts - boîtier 76x76mm
Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt PR12 - 1P - 3 contacts -boîtier 96x120mm
Commutateur à cames 3 directions avec position arrêt PR12 - 2P - 6 contacts -boîtier 96x120mm
Commutateur à cames de moteur triphasé inverseur de sens de marche 1 vitesse PR12 - 5 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames de moteur triphasé démarreur 1 sens de marche 1 vitesse PR12 - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur avec position arrêt 45° PR63 - 4P - 8 contacts - boîtier 135x70mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR12 - 3P - 6 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR12 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR17 - 4P - 8 contacts - boîtier 96x120mm
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR17 - 4P - 8 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR21 - 2P - 4 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR21 - 3P - 6 contacts - fixation par vis sur porte
Commutateur à cames inverseur sans position arrêt PR26 - 2P - 4 contacts - fixation par vis sur porte