HDMI audio video extender signals up to 60m
Enjoliveur double Céliane pour volets roulants - titane
Enjoliveur simple Céliane pour volets roulants montage gauche ou droite - titane
Détecteur de mouvement autonome ECO1 3 fils avec neutre IP40 Mosaic - complet avec plaque blanche
Interrupteur filaire double connecté Céliane with Netatmo avec neutre 2X250W compatible toutes charges - blanc
Commande radio BUS KNX Mosaic avec 1 touche et 2 entrées ou 2 touches et 4 entrées - blanc
Kit tout-en-un prise de courant + commande sans fil d'éclairage
Kit tout-en-un interrupteur d'éclairage + commande sans fil d'éclairage
Mosaic with Netatmo Interrupteur connecté (avec option variateur)
Coupleur de ligne modulaire pour isolation galvanique entre lignes BUS KNX - 2 modules
Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 640mA - 7 modules
Alimentation modulaire BUS KNX 150V~ à 275V~ - 30V= - 320mA - 7 modules
Contrôleur modulaire KNX pour variation groupe DALI - 1 sortie 64 ballasts - 4 modules
Contrôleur modulaire KNX pour variation 1V à 10V - 10 sorties 1V à 10V et 10 sorties 16A - 10 modules
Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX 20 sorties 16A - 18 entrées contact binaire - 10 modules
Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 20 sorties 16A - 10 modules
Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 16 sorties 16A - 10 modules
Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 12 sorties 16A - 6 modules
Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX 8 sorties 16A - 8 entrées contact binaire- 6 modules
Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 8 sorties 16A - 6 modules
Routeur modulaire IP KNX - 2 modules
Actionneur CVC chauffage et climatisation Radio Zigbee 110V à 240 V~
Module émetteur IR pour gestionnaire de climatisation connectée Smarther with Netatmo
Smarther with Netatmo connected flush thermostat black