Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition alu
dooxie
LEGRAND
Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition alu
REF. 600131
EAN.
3414971005136
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Autre |
---|---|
Type de commande | Autre |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Numéro RAL (équivalent) | 7040 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Aluminium |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 6 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
---|---|
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 73 mm |
Hauteur d'appareil | 73 mm |
Profondeur d'appareil | 36.15 mm |
Profondeur d'encastrement | 21.4 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Documentation
3 documents
Agrément
NF-NF012_1590
(0.84 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_703318
(1.04 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION