Smarther with Netatmo connected flush thermostat black
Smart thermostat
Legrand
Smarther with Netatmo connected flush thermostat black
REF. 049039
EAN.
3414971920095
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type de régulation on/off | Oui |
---|---|
Protocole de communication | Lié à une marque |
Type d'alimentation électrique | 230 V |
Raccordement | Tri-quadrifilaire |
Avec récepteur | Non |
Plage de mesure | 0-40 °C |
Capteur externe | Non |
Avec rétraction thermique | Non |
Caractéristique de réglage | PID |
Auto-apprentissage | Oui |
Adapté pour le chauffage | Oui |
Nombre de sorties chauffage | 1 |
Nombre de sorties refroidissement | 1 |
Ventilation | Non |
Nombre de sorties de ventilation | 0 |
Valeur différentielle | 0.1-1 K |
Différence ajustable | Oui |
Type de capteur | Autre |
Température affichée | Oui |
Avec affichage | Oui |
Type d’horloge | Horloge hebdomadaire |
Exécution horloge | Numérique |
Dérogation | Non |
Optimisation | Non |
Avec raccord d’eau | Non |
Commande | Bouton |
Convient pour commande de chauffage au sol | Oui |
Convient pour commande de chauffage urbain | Oui |
Commande à distance possible | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Avec détecteur de présence | Non |
Réglage dépendant de la météo | Non |
Nombre de programmes de mise en marche/arrêt | 10 |
---|---|
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Tension max. contacts | 240 V |
Charge de contact max. | 5 A |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 7015 |
Largeur | 126 mm |
Profondeur | 12.6 mm |
Hauteur | 87 mm |
Classe de la température de contrôle | IV |
Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) | 2 W |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Consommation en veille | 9 mA |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Encastré |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau Wifi |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Amazon Alexa , Google Assistant , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion Confort Thermique |
Connectable par box Internet | Oui |
Durée des mises à jour logicielles (années) | 3 |
Documentation
5 documents
Guide technique
Fiche technique
Notice
Guide technique
Fiche technique
3 documents
Agrément
Decl. UE RED-70 354 01
(0.41 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-70-354-03
(0.17 Mo)
Agrément
LGBQJDVMLJ
(0.14 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION