Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension avec étiquette avec Gencod
-
LEGRAND
Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 à témoin de tension avec étiquette avec Gencod
REF. 050113
EAN.
3245060501136
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Matériau | Caoutchouc |
---|---|
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Direction d'enfichage | Droit |
Technique de raccordement | Borne sans vis |
Adapté à une broche de contact de protection | Non |
---|---|
Couleur | Noir |
Pour « conditions difficiles » (selon VDE) | Oui |
Hauteur | 42.5 mm |
Profondeur | 122 mm |
Documentation
SÉLECTIONNER UNE ACTION