Prise vidéo HD15 Céliane
Céliane
LEGRAND
Prise vidéo HD15 Céliane
REF. 067316
EAN.
3245060673161
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Utilisation | D-Sub 15 pôles |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Finition des contacts | Femelle |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
---|---|
Avec jacks/coupleurs | Non |
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 0 |
Raccords isolés | Non |
Serre cable | Non |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Avec éclairage | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 53.4 mm |
Hauteur d'appareil | 53.4 mm |
Profondeur d'appareil | 31.5 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 31.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION