Prise mobile P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
P17
LEGRAND
Prise mobile P17 IP66/67 125A - 380V~ à 415V~ - 3P+T
REF. 555608
EAN.
3414970735089
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Intensité de courant IEC | 125 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 380-415 V (50+60 Hz) rouge |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Rouge |
Numéro RAL | 3000 |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Direction d'enfichage | Droit |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
OC / CB-FR_706516
(1.27 Mo)
Agrément
CCC-CQC2018010203055870
(2.26 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION