![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-654006-WEB-R.jpg)
Pop up mobilier pré-câblé avec 1 prise 2P+T 16A 250V~ et 1 prise double USB 2,4A - blanc brillant
-
LEGRAND
Pop up mobilier pré-câblé avec 1 prise 2P+T 16A 250V~ et 1 prise double USB 2,4A - blanc brillant
REF. 654006
EAN.
3414970966308
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Colour | White |
Length | 142 mm |
Width | 120 mm |
Height | 80 mm |
Built-in depth | 78 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentation
4 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION