![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057738-LEGRAND-1000.jpg)
Poignée pour réalisation coffret mobile P17 avec rail 12 modules
P17
LEGRAND
Poignée pour réalisation coffret mobile P17 avec rail 12 modules
REF. 057738
EAN.
3245060577384
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type of electrical accessory/spare part | Other |
---|---|
Type of mechanical accessory/spare part | Other |
Width | 265 mm |
Height | 60 mm |
---|---|
Depth | 60 mm |
Halogen free | Yes |
Documentation
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION