PLEXO 32A EMBOUT RECHANGE
LEGRAND
PLEXO 32A EMBOUT RECHANGE
REF. 091906
EAN.
3245060919061
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 42 mm |
---|---|
Largeur | 42 mm |
Modèle | Fermé |
Serre cable | Non |
Zone d'étanchéité | 6-28 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.5-3.2 mm |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Matériau | Plastique |
---|---|
Sans halogène | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Diamètre de serrage | 6-28 mm |