PLEXO 10 EMBOUT RECHANGE
LEGRAND
PLEXO 10 EMBOUT RECHANGE
REF. 091903
EAN.
3245060919030
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 26 mm |
---|---|
Largeur | 26 mm |
Modèle | Fermé |
Serre cable | Non |
Zone d'étanchéité | 5-18 mm |
Pour épaisseur de paroi | 2.5-3.2 mm |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Matériau | Plastique |
---|---|
Sans halogène | Non |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Diamètre de serrage | 5-18 mm |
Diamètre de tube pour produit saillie | 9-11 mm |