![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020540-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque de montage pleine pour XL³4000 - largeur 600mm et hauteur 1800mm
XL³
LEGRAND
Plaque de montage pleine pour XL³4000 - largeur 600mm et hauteur 1800mm
REF. 020540
EAN.
3245060205409
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 1800 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
---|---|
For internal separation form 2a | No |
For internal separation form 2b | No |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | No |
For internal separation form 4a | No |
For internal separation form 4b | No |
Documentation
2 documents
Notice
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION