Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie6 équipé de 24 connecteurs RJ45 FTP
LCS³
LEGRAND
Panneau de brassage droit 19pouces 1U LCS³ catégorie6 équipé de 24 connecteurs RJ45 FTP
REF. 033761
EAN.
3414970870551
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Nombre de jacks/coupleurs | 24 |
---|---|
Adapté au nombre de jacks/coupleurs | 24 |
Type de connecteur | RJ45 8(8) |
Blindé | Oui |
Catégorie | 6 |
Type de connexion | Contact pour connexion autodénudante |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9017 |
Mode de pose | Encastrement 482,6 mm (19 pouces) |
Hauteur | 43.85 mm |
Largeur | 482.5 mm |
---|---|
Profondeur | 321.7 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK03 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
précâblé | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Maintien du cable | A chicane |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
6 documents
Agrément
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Agrément
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
Agrément
AoC-Composant Cat6 FTP 3P-1200329
(0.06 Mo)
Agrément
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION