![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646270-WEB-R.jpg)
Pack coffret tertiaire de proximité 10pouces pour installation jusqu'à 8 prises RJ45
LCS³
LEGRAND
Pack coffret tertiaire de proximité 10pouces pour installation jusqu'à 8 prises RJ45
REF. 646270
EAN.
3414970968135
Pack tertiaire de proximité destiné aux infrastructures des cablâges VDI pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Mounting level | Front side |
---|---|
Model | With permanent frame |
Type of profile rail | L-shaped |
Number of doors | 1 |
Type of ventilation | Passive |
Width | 375 mm |
Height | 360 mm |
Depth | 305 mm |
Modular spacing | 254 mm (10 inch) |
Number of height units | 6 |
Max. load capacity | 18 kg |
With roof plate | Yes |
With earthing | Yes |
---|---|
With front door | Yes |
With sidewall | Yes |
Demountable | Yes |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7016 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of protection (NEMA) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Fitted with door or cover | Yes |
Documentation
1 document
Agrément
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION