Obturateur simple Living Light - Anthracite - 1 module
Living Light
BTICINO
Obturateur simple Living Light - Anthracite - 1 module
REF. L4950
EAN.
8012199050850
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentation
6 documents
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
Agrément
OC / CB-FR_707533/A1
(0.7 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_701798 A1
(0.44 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION