Obturateur dooxie finition blanc
dooxie
LEGRAND
Obturateur dooxie finition blanc
REF. 600044
EAN.
3414971093010
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Width | 73 mm |
---|---|
Construction type lens | Round |
Height | 73 mm |
Depth | 26 mm |
Hole diameter | 53.2 mm |
Colour | White |
Material | Plastic |
Width opening | 53 mm |
Height opening | 53 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION