Obturateur dooxie finition alu
dooxie
LEGRAND
Obturateur dooxie finition alu
REF. 600144
EAN.
3414971093041
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Largeur | 73 mm |
---|---|
Type de lentille | Rond |
Hauteur | 73 mm |
Profondeur | 26 mm |
Diamètre de trou | 53.2 mm |
Couleur | Gris |
Matériau | Plastique |
Largeur de l'ouverture | 53 mm |
Hauteur de l'ouverture | 53 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION