![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/NT/NT4951-BTICINO-1000.jpg)
Obturateur avec empreinte défonçable Living Light - Tech - 2 modules
Living Light
BTICINO
Obturateur avec empreinte défonçable Living Light - Tech - 2 modules
REF. NT4951
EAN.
8012199437378
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | Other |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |