Obturateur avec empreinte défonçable Living Light - Anthracite - 2 modules
Living Light
BTICINO
Obturateur avec empreinte défonçable Living Light - Anthracite - 2 modules
REF. L4951
EAN.
8012199050898
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Material | Plastic |
---|---|
Construction type lens | Rectangular |
Hole diameter | 15 mm |
Colour | Black |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |