![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-054067-WEB-R.jpg)
Module USB et micro-USB rétractable pour installation sous le bureau
Mosaic
LEGRAND
Module USB et micro-USB rétractable pour installation sous le bureau
REF. 054067
EAN.
3245060540678
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Model | Other |
---|---|
Folding | No |
Extendable | No |
Shape | Other |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Length | 100 mm |
Width | 30 mm |
Height | 80 mm |
Built-in depth | 0 mm |
---|---|
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 1 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION