Module RJ45 catégorie6 FTP rétractable pour installation sous le bureau
Mosaic
LEGRAND
Module RJ45 catégorie6 FTP rétractable pour installation sous le bureau
REF. 054065
EAN.
3245060540654
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Relevable | Non |
Extensible | Non |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Longueur | 100 mm |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
---|---|
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 0 |
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 1 |
Protection contre les surtensions | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION