Module de charge USB simple Living Light 5V= 230V 1,1A - Anthracite - 1 module
Living Light
BTICINO
Module de charge USB simple Living Light 5V= 230V 1,1A - Anthracite - 1 module
REF. L4285C1
EAN.
8005543587256
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Nombre de ports USB-A | 1 |
Nombre de ports USB-C | 0 |
Tension de fonctionnement | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Courant de sortie max. | 1500 mA |
Tension de sortie | 5-5 V |
Consommation d'énergie | 0.066 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Encastré |
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL | 7015 |
Largeur d'appareil | 22 mm |
Hauteur d'appareil | 44 mm |
Profondeur d'appareil | 43 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Sans fil | Non |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Power Delivery | Non |
Courant d'alimentation | 0.25-0.25 A |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION