![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054058-LEGRAND-1000.jpg)
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T , prise USB et enrouleur RJ45 rétractable - blanc
Mosaic
LEGRAND
Module de bureau encastré avec 1 prise 2P+T , prise USB et enrouleur RJ45 rétractable - blanc
REF. 054058
EAN.
3245060540586
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | White |
Height | 20 mm |
Built-in depth | 80 mm |
Diameter | 100 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 1 |
---|---|
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 1 |
Over voltage protection | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION