MCB DX³ 4500A 1 pole + neutral 20A curve C
DX³
LEGRAND
MCB DX³ 4500A 1 pole + neutral 20A curve C
REF. 406870
EAN.
3245064068703
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Nombre de pôles (total) | 2 |
Nombre de pôles protégés | 1 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Tension assignée (Ue) | 230 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 250 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 4.5 kA |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | 6 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Oui |
Degré de pollution | 2 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
---|---|
Section de raccordement cable souple | 0.75-10 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 0.75-16 mm² |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 17.8 mm |
Hauteur | 94.8 mm |
Profondeur | 77.6 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Tension nominale (Un) | 210-250 V |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis , Peigne et câble |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
1 document
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
3 documents
Agrément
NF-NF012-3879
(0.66 Mo)
PEP - Profil Environnemental Produit
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION