![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/L4/L4919-BTICINO-1000.jpg)
Manette Livinglight - pour détecteur d'inondation - anthracite
BTICINO
Manette Livinglight - pour détecteur d'inondation - anthracite
REF. L4919
EAN.
8012199784618
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Matt |
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7037 |
---|---|
Transparent | No |
Width | 22 mm |
Height | 43 mm |
Depth | 7.5 mm |
Built-in depth | 7.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |