Kit classe 100 V16B et Linea2000 configurable pour des installations unifamiliales et bi-familiales
Classe 100
BTICINO
Kit classe 100 V16B et Linea2000 configurable pour des installations unifamiliales et bi-familiales
REF. 364618
EAN.
8005543631133
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 1 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 2 |
Nombre max. de platines de rue | 2 |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Angle d'ouverture de la camera | 15 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Taille de l'écran | 127 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 5 inch |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Convient les personnes en situation de handicap | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 164 mm |
Hauteur | 165 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | DC |
---|---|
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.010-0.25 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 30 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Entre axe de fixation verticale | 60-85 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 60-115 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Orientable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Type de grade de communication | Autre |
Objet connecté | Non |
Moyen de pilotage | Configurateur |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Connectable par box Internet | Non |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Documentation
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION