Interface de contact MyHOME_Up 2 contacts module basic
MyHome Up
BTICINO
Interface de contact MyHOME_Up 2 contacts module basic
REF. 3477
EAN.
8012199653136
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Autre |
Mode de pose | Canal d'allège (goulotte) |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Modèle | Extension |
---|---|
Avec affichage LED | Oui |
Nombre d'entrées | 2 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Grandeur d'entrée de tension | Non |
Grandeur d'entrée de courant | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Objet connecté | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP - Profil Environnemental Produit
SÉLECTIONNER UNE ACTION