Griffe Rapido profondeur 60mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation dans carrelage
dooxie
LEGRAND
Griffe Rapido profondeur 60mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation dans carrelage
REF. 600048
EAN.
3414971162570
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Adapté à une boîte d'encastrement | Oui |
Adapté à une boîte centrale | Non |
Largeur | 18.8 mm |
Hauteur | 42 mm |
Profondeur | 6.5 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_716330
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_703318
(1.04 Mo)
Agrément
NF-NF012_1590
(0.84 Mo)
Agrément
NF-NF012_3762
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION