Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
dooxie
LEGRAND
Griffe Rapido profondeur 40mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
REF. 600049
EAN.
3414971093195
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Adapté à une boîte d'encastrement | Oui |
Adapté à une boîte centrale | Non |
Largeur | 18.8 mm |
Hauteur | 32 mm |
Profondeur | 7.18 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_716330
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_703318
(1.04 Mo)
Agrément
NF-NF012_1590
(0.84 Mo)
Agrément
NF-NF012_3762
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION