Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
dooxie
LEGRAND
Griffe Rapido profondeur 30mm pour fixation des appareils dooxie en rénovation
REF. 600047
EAN.
3414971096318
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type of accessory/spare part | Other |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | No |
Width | 18.8 mm |
Height | 29 mm |
Depth | 6.15 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Documentation
4 documents
Agrément
OC / CB-FR_716330
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_703318
(1.04 Mo)
Agrément
NF-NF012_1590
(0.84 Mo)
Agrément
NF-NF012_3762
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION