dooxie with Netatmo Interrupteur connecté (avec option variateur)
dooxie with Netatmo
LEGRAND
dooxie with Netatmo Interrupteur connecté (avec option variateur)
REF. 600181
EAN.
3414971044623
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Modèle | Tronic |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Oui |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Oui |
Commande radio possible | Oui |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Aluminium |
Transparent | Non |
Tension nominale | 230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 1.3 A |
Puissance de commutation | 5-300 W |
Nombre de canaux | 1 |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Compatible avec Apple HomeKit | Oui |
Compatible avec Google Assistant | Oui |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 87 mm |
Hauteur | 87 mm |
Profondeur | 47 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 35 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | 0-45 °C |
Consommation en veille | 0.1 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 2 |
Capacité des bornes | 0.75-2.5 mm² |
Section de câble | 0.75-2.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Oui |
Pilotable à la voix | Oui |
Assistants vocaux compatibles | Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Gestion de l'éclairage |
Connectable par box Internet | Oui |
Documentation
1 document
Notice
5 documents
Agrément
OC / CB-FR_710839
(0.61 Mo)
Agrément
NF-NF012_2823
(0.89 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706886
(0.58 Mo)
Agrément
NF-NF012_2096
(0.95 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 3783 C
(0.16 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION