![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-089584-WEB-R.jpg)
Crochet pour suspension de luminaire Batibox béton - longueur 120mm
Batibox
LEGRAND
Crochet pour suspension de luminaire Batibox béton - longueur 120mm
REF. 089584
EAN.
3245060895846
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Type of accessory/spare part | Mounting pin |
---|---|
Suitable for built-in installation box | Yes |
Suitable for central conduit box | Yes |
Width | 3.75 mm |
Height | 3.75 mm |
Depth | 147.85 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-60 °C |