Aller au contenu principal
Logo print

Colour video handset additional internal unit with internal automatic power supply and 4,3” colour display

- BTICINO

Colour video handset additional internal unit with internal automatic power supply and 4,3” colour display

REF. 330551 EAN. 8005543573853
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui
Technique d'installation Système multifilaire
Mode de pose Saillie
Matériau Plastique
Protocole d'image PAL
Propriété du système d'image Couleur
Avec fonction mémoire Non
Avec secret de conversation Oui
Bouton de lumière/d'ouverture de porte Oui
Autre(s) commande(s) possible(s) Non
Mains libres Non
Peut être connecté à un smartphone Non
Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
Taille de l'écran 109.22 mm
Taille de l'écran (pouces) 4.3 inch
Compatible avec les appareils de correction auditive Non
Ouvre-porte automatique Oui
Couleur Blanc
Type d'interface Autre
Arrêt automatique d'appel Oui
Communication interne Oui
Réglage de la tonalité d'appel Oui
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible Oui
Réglage du volume sonore Oui
Avec écran tactile Non
Largeur 235 mm
Hauteur 146 mm
Profondeur 41 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
Temperature de stockage -25-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 100-240 V
Courant d'alimentation 0.1-0.2 A
Fréquence 50-60 Hz
Consommation en veille 10 mA
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 0.28-0.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Equipé de prise(s) USB Non
Equipé de visière de protection antipluie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Ajout de postes additionnels Oui
Nombre maximum d'écrans additionnels 5
Adressable Oui
Portier avec Application mobile Non
Nombre de sonneries 12
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
Résolution de l'écran Autre
Réglage de la luminosité de l'écran Oui
Réglage du contraste de l'écran Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs Non
Distance max entre platine et poste intérieur 100 m
Objet connecté Non
Fonction d'usage du produit Portiers/interphonie

Documentation

1 document
Notice
LE09354AA.pdf pdf (5.46 Mo)