![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020494-WEB-R.jpg)
CLOISON HORIZONTALE LARG 600
LEGRAND
CLOISON HORIZONTALE LARG 600
REF. 020494
EAN.
3245060204945
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Modular spacing | 600 mm |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 700 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Width | 600 mm |
Height | 5 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION