![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-024214-WEB-R.jpg)
BOITIER PO TO D.40 RG GB INF
LEGRAND
BOITIER PO TO D.40 RG GB INF
REF. 024214
EAN.
3245060242145
Partager
Vous ne pouvez comparer que 4 produits, vous devez en supprimer 1 pour ajouter celui-ci
Caractéristiques techniques
Unlocking method | Turn-release |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Mounting method | Surface mounting |
With lighting | No |
---|---|
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Diameter cap | 40 mm |
Documentation
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION